??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2006180000 - SM 36/18-30 MM GN
Lista materiale
Weidmueller 2006180000
Preview
Manufacturer Product ID
2006180000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM GN
Description short
Siglatura dispositivi, esente da alogeni, autoadesivo, 36 mm, poliestere, verde
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118391251
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD