??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2006180000 - SM 36/18-30 MM GN
Lista de materiales
Weidmueller 2006180000
Preview
Manufacturer Product ID
2006180000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM GN
Description short
Señalización de dispositivos, libre de halógenos, autoadhesivo, 36 mm, Poliéster, verde
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118391251
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD