??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006160000 - SM 36/18-30 MM RT
Спецификация
Weidmueller 2006160000
Preview
Manufacturer Product ID
2006160000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM RT
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, 36 mm, Полиэстер, красный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118391169
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей