??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2006160000 - SM 36/18-30 MM RT
Nomenclature
Weidmueller 2006160000
Preview
Manufacturer Product ID
2006160000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM RT
Description short
Repérage d’appareils, sans halogène, autoadhésif, 36 mm, Polyester, Rouge
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118391169
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés