??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006160000 - SM 36/18-30 MM RT
Stückliste
Weidmueller 2006160000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2006160000
Herstellertypbezeichnung
SM 36/18-30 MM RT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 36 mm, Polyester, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118391169
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Durchmesser
30 mm
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.1 mm
Höhe
56 mm
Breite
36 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen