??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2006160000 - SM 36/18-30 MM RT
Kusovník
Weidmueller 2006160000
Preview
Manufacturer Product ID
2006160000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM RT
Description short
Značení zařízení, bez obsahu halogenů, Samolepicí, 36 mm, Polyester, Červená
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118391169
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model