??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006150000 - WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2006150000
Preview
Manufacturer Product ID
2006150000
Manufacturer Type Description
WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Description short
Система кодирования кабелей, 5 - 8 mm, 10 mm, Полиэстер, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118390575
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
8 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
16 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
5 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
52 mm
width
10 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей