??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2006150000 - WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Lista materiale
Weidmueller 2006150000
Preview
Manufacturer Product ID
2006150000
Manufacturer Type Description
WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Description short
Sistema di codifica cavi, 5 - 8 mm, 10 mm, poliestere, giallo
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118390575
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
8 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
16 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
5 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
52 mm
width
10 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD