??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2006150000 - WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Nomenclature
Weidmueller 2006150000
Preview
Manufacturer Product ID
2006150000
Manufacturer Type Description
WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Description short
Système de codage des câbles, 5 - 8 mm, 10 mm, Polyester, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4050118390575
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
8 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
16 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
5 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
52 mm
width
10 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés