??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006150000 - WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2006150000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2006150000
Herstellertypbezeichnung
WM 3/21 5.0-8.0 MM GE
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 5 - 8 mm, 10 mm, Polyester, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390575
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
8 mm
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
16 mm
min. Aderdurchmesser
4 mm
min. Kabeldurchmesser
5 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.25 mm
Höhe
52 mm
Breite
10 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen