??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2006030000 - WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2006030000
Preview
Manufacturer Product ID
2006030000
Manufacturer Type Description
WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, poliestere, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118390292
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
white
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
36.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD