??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2006030000 - WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2006030000
Preview
Manufacturer Product ID
2006030000
Manufacturer Type Description
WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Description short
Système de codage des câbles, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, blanc
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4050118390292
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
white
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
36.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés