??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2006030000 - WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Lista de materiales
Weidmueller 2006030000
Preview
Manufacturer Product ID
2006030000
Manufacturer Type Description
WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Description short
Sistema de codificación de cables, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Poliéster, blanco
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4050118390292
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
white
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
36.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD