??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006030000 - WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2006030000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2006030000
Herstellertypbezeichnung
WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390292
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
3.500 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Kabeldurchmesser
2 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.25 mm
Höhe
36.8 mm
Breite
4.8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen