??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2006030000 - WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2006030000
Preview
Manufacturer Product ID
2006030000
Manufacturer Type Description
WM 1/21 2.0-3.5 MM WS
Description short
Systém kódování kabelů, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118390292
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
white
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
36.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model