??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-991 - Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick
Stückliste
2006-991
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
63.40 mm
min. Dicke
2.00 mm
Länge
96.15 mm
Farbe
Gewicht
g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Endplatte für Sicherungsklemmen
Herstellerproduktbeschreibung
Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2006-991
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen