??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-931 - portafusibles, con lengüeta, para fusible tipo G 1/4 x 1 1/4mm, sin indicación de defecto, Ancho 7.4 mm
Lista de materiales
2006-931
Código de Artículo
2006-931
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
800 V
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
46.50 mm
Ancho
7.40 mm
Profundidad
39.50 mm
Color
grau
Peso
6.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD