??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2006-931 - Fuse plug, with pull-tab, for glass cartridge fuse ¼" x 1¼", without blown fuse indication, 7.4 mm wide
Bill of material
2006-931
Item-No.
2006-931
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
800 V
Current intensity
10 A
Height
46.50 mm
Width
7.40 mm
Depth
39.50 mm
Color
grau
Weight
6.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей