??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-931 - Fiche à fusible, avec languette, pour fusible type 1/4 x 1 1/4 mm, sans affichage de défaut, Largeur 7.4 mm
Nomenclature
2006-931
No de produit
2006-931
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
800 V
ampérage
10 A
hauteur
46.50 mm
Largeur
7.40 mm
profondeur
39.50 mm
Couleur
grau
Poids
6.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés