??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-931/1099-541 - Wtyk bezpiecznikowy, z uchwytem, do aparat. wkładki bezp. 1/4 x 1 1/4 mm, ze wskaźnikiem świetlnym, szer. 10.4 mm
Lista materiałowa
2006-931/1099-542
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
800 V
Current intensity
10 A
wysokość
46.50 mm
szerokość
10.40 mm
głębokość
39.50 mm
kolor
grau
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD