??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-931/1099-541 - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼", mit Leuchtanzeige, 10.4 mm breit
Stückliste
2006-931/1099-542
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
800 V
Strom
10 A
Höhe
46.50 mm
Breite
10.40 mm
Tiefe
39.50 mm
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen