??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-931/1099-541 - Fiche à fusible, avec languette, pour fusible type 1/4 x 1 1/4 mm, avec voyant lumineux, Largeur 10.4 mm
Nomenclature
2006-931/1099-542
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
800 V
ampérage
10 A
hauteur
46.50 mm
Largeur
10.40 mm
profondeur
39.50 mm
Couleur
grau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés