??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-931/1000-541 - Spina fusibilata, con linguetta estraibile, per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 1/4 mm, con spia luminosa, larghezza 7.4 mm
Lista materiale
2006-931/1000-542
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
800 V
Corrente
10 A
Altezza
46.50 mm
Larghezza
7.40 mm
Profondita
39.50 mm
Colore
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD