??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-8671 - Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs, avec sectionneur pivotant, avec ouverture de test, Support du sectionneur, orange, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-8671
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
Tension assignée de tenue aux chocs
12 kV
degré de pollution
3
ampérage
30 A
hauteur
59.20 mm
Largeur
15.00 mm
profondeur
106.90 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Comment
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
Poids
31.425 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés