??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-8671 - Borna seccionable y de medida, 2 conductores, con seccionador de cuchillas basculante, con posibilidad de prueba, Seccionador de cuchillas, naranja, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2006-8671
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Tensión de choque asignada
12 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
30 A
Altura
59.20 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
106.90 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Comment
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
Peso
31.425 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD