??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-8661 - Morsetto di base per 2 conduttori, con opzione per prova, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2006-8661
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Tensione impulsiva nominale
12 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
30 A
Altezza
59.20 mm
Larghezza
15.00 mm
Profondita
106.90 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Comment
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
Peso
28.528 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD