??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-8661 - 2-przewodowa złączka bazowa, z możliwością pomiaru, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2006-8661
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
Cross section
20 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
napięcie znamionowe udarowe
12 kV
Pollution degree
3
Current intensity
30 A
wysokość
59.20 mm
szerokość
15.00 mm
głębokość
106.90 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
Comment
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
masa
28.528 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD