??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-8661 - 2-Leiter-Basisklemme, mit Prüfmöglichkeit, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-8661
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Bemessungsstoßspannung
12 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
30 A
Höhe
59.20 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
106.90 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Bemerkungen
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
Gewicht
28.528 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen