??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-8401 - Trennstecker für Basisklemmen, zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme
Stückliste
2006-8401
Bestell-Nr.
2006-8401
Bezeichnung
Trennstecker für Basisklemmen, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
1500 V
Bemessungsstoßspannung
12 kV
Strom
30 A
Höhe
28.50 mm
Breite
3.00 mm
Tiefe
32.25 mm
Farbe
orange
Gewicht
3.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen