??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-8401 - Wtyk rozłączający do złączek bazowych, umożliwia wykorzystanie złączki bazowej jako rozłączalnej
Lista materiałowa
2006-8401
Nr zamówienia.
2006-8401
Description
Wtyk rozłączający do złączek bazowych, pomarańczowa
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
1500 V
napięcie znamionowe udarowe
12 kV
Current intensity
30 A
wysokość
28.50 mm
szerokość
3.00 mm
głębokość
32.25 mm
kolor
pomarańczowa
masa
3.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD