??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-8401 - Spina sezionatrice per morsetti di base, per usare un morsetto base come morsetto sezionatore
Lista materiale
2006-8401
Codice art.
2006-8401
Designazione
Spina sezionatrice per morsetti di base, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
1500 V
Tensione impulsiva nominale
12 kV
Corrente
30 A
Altezza
28.50 mm
Larghezza
3.00 mm
Profondita
32.25 mm
Colore
arancio
Peso
3.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD