??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-8401 - Seccionador enchufable para bornas base, para utilizar la borna base como borna seccionable
Lista de materiales
2006-8401
Item-No.
2006-8401
Designación
Seccionador enchufable para bornas base, naranja
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
1500 V
Tensión de choque asignada
12 kV
Intensidad de corriente según
30 A
Altura
28.50 mm
Ancho
3.00 mm
Profundidad
32.25 mm
Color
naranja
Peso
3.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD