??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-8031 - Złączka rozgałęźna, Z otworem montażowym, 1 x 6 mm² / 6 x 1.5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2006-8033
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
6.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.5 - 10 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
2.5 - 10 mm²
przewód linkowy
0.5 - 10 mm²
przewód linkowy z tulejką
2.5 - 10 mm²
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
Number of connection points
7
Number of potentials
1
Width of spacing
9.00 mm
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
Length
73.80 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
masa
g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
prąd znamionowy
41.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
Manufacturer product designation
Złączka rozgałęźna
Manufacturer product description
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.50 mm²
max. line cross section, rigid
10.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.50 mm²
max. line cross section, flexible
10.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10.00 mm²
Number of clamp positions per level
7
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Closing plate required
Nein
Address of additional link
https://www.wago.com/2006-8033
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
1.311 W
Rated current (In) for the power loss specification
41.000 A
min. fine stranded AWG
max. fine stranded AWG
min. Strip length
mm
max. Strip length
mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD