??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-8031/000-053 - Verteilerklemme, mit Betätigungsöffnung, 1 x 6 mm² / 6 x 1.5 mm², mit integrierter Abschlussplatte, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-8031/000-053
Bestell-Nr.
2006-8031/000-053
Bezeichnung
Verteilerklemme, 6 mm², 41 A, dunkelgrau-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
6.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 10 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
2.5 - 10 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 10 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
2.5 - 10 mm²
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Anzahl Klemmstellen
7
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
9.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.90 mm
Länge
73.80 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
dunkelgrau-gelb
Gewicht
16.186 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
41.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4066966215847
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2006-8031/000-053
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerklemme, mit Betätigungsöffnung, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², mit integrierter Abschlussplatte, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.75 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
7
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2006-8031/000-053
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
1.311 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
41.000 A
min. Feindrähtig AWG
20
max. Feindrähtig AWG
8
min. Abisolierlänge
13.00 mm
max. Abisolierlänge
11.00 mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen