??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-8031/000-053 - Morsetto di distribuzione, con slot operativi, 1 x 6 mm² / 6 x 1.5 mm², con piastra terminale integrata, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2006-8031/000-053
Codice art.
2006-8031/000-053
Designazione
Morsetto di distribuzione, 6 mm², 41 A, grigio scuro-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
6.00 mm²
Conduttore rigido
0.5 - 10 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
2.5 - 10 mm²
Conduttore flessibile
0.5 - 10 mm²
Conduttore flessibile con boccola
2.5 - 10 mm²
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Numero di punti di connessione
7
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
9.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.90 mm
Lunghezza
73.80 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio scuro-giallo
Peso
16.186 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Corrente nominale
41.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4066966215847
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2006-8031/000-053
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di distribuzione
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di distribuzione, con slot operativi, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², con piastra terminale integrata, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
2.50 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.75 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
7
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
Piastra di chiusura necessaria
Nein
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2006-8031/000-053
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
1.311 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
41.000 A
min.Fine stranded AWG
20
max.Fine stranded AWG
8
min. Lunghezza spelatura
13.00 mm
max. Lunghezza spelatura
11.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD