??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-8031/000-053 - Borne de distribution, avec ouverture de manipulation, 1 x 6 mm² / 6 x 1.5 mm², avec plaque d'extrémité intégrée, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-8031/000-053
No de produit
2006-8031/000-053
Désignation
Borne de distribution, 6 mm², 41 A, gris foncé-jaune
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
6.00 mm²
Conducteur rigide
0.5 - 10 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
2.5 - 10 mm²
Conducteur souple
0.5 - 10 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
2.5 - 10 mm²
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
Nombre des postes de serrage
7
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
9.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
Longueur
73.80 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris foncé-jaune
Poids
16.186 g
matériau du corps isolant
PA
Tension assignée (Ue)
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
Courant assigné
41.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4066966215847
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2006-8031/000-053
Désignation du produit par le fabricant
Borne de distribution
Description du produit du fabricant
Borne de distribution, avec ouverture de manipulation, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², avec plaque d'extrémité intégrée, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.25 mm²
section maximum de conducteur multibrin
2.50 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.25 mm²
section maximum du conducteur, rigide
2.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.25 mm²
section maximum du conducteur, souple
2.50 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.75 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.50 mm²
nombre de positions de serrage par étage
7
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Nein
Plaque de fermeture requise
Nein
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2006-8031/000-053
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
1.311 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
41.000 A
min.AWG toronné fin
20
max.AWG toronné fin
8
Longueur de dénudage minimum
13.00 mm
Longueur de dénudage maximum
11.00 mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés