??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-7300 - Blocco, impedisce la chiusura del cursore sezionatore, Tipo inserzione a scatto, per le serie 2006 e 2016
Lista materiale
2006-7300
Codice art.
2006-7300
Designazione
Blocco, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
8.75 mm
Larghezza
7.80 mm
Profondita
13.65 mm
Colore
arancio
Peso
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD