??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-7300 - Élément de blocage, pour verrouiller le commutateur, encliquetable, pour série 2006 et 2016
Nomenclature
2006-7300
No de produit
2006-7300
Désignation
Élément de blocage, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
8.75 mm
Largeur
7.80 mm
Profondeur
13.65 mm
Couleur
orange
Poids
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés