??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-7114 - Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-7114
No de produit
2006-7114
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
51 A
hauteur
38.00 mm
Largeur
7.50 mm
profondeur
60.00 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
blau
Poids
14.564 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés