??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-511 - Connecteur modulaire TOPJOB® S, modulaires, pour fentes de pontage, 1 pôle
Nomenclature
2006-511
No de produit
2006-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 (6) mm²
sections
20 - 10 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Nbre de pôles
1
Largeur
7.50 mm
Couleur
grau
Poids
4.325 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés