??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-405/011-000 - Sternbrücker, 3-fach, isoliert
Stückliste
2006-405/011-000
Bestell-Nr.
2006-405/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
41 A
Höhe
19.00 mm
Breite
4.10 mm
Tiefe
35.28 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
4.260 g
Bemerkungen
1 - 3 - 5
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen