??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-1695 - Plaque intercalaire, Largeur 2.9 mm
Nomenclature
2006-1695
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
30.40 mm
Epaisseur
2.90 mm
Longueur
95.70 mm
Couleur
Poids
4.220 g
Matière isolante
PA
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Plaque intercalaire
Description du produit du fabricant
Plaque intercalaire, Largeur 2.9 mm
platine intermédiaire
Non
type de plaque d'extrémité
Non
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2006-1695
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés