??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-1695 - Distanzplatte, 2.9 mm breit
Stückliste
2006-1695
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
30.40 mm
min. Dicke
2.90 mm
Länge
95.70 mm
Farbe
Gewicht
4.220 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, 2.9 mm breit
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2006-1695
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen