??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-1681/1000-429 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, für Kfz-Flachsicherungen, mit Prüfmöglichkeit, mit Defektanzeige durch LED, 12 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-1681/1000-429
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Höhe
32.90 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
96.30 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen