??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-1681/1000-414 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, pour fusibles plats automobile, avec ouverture de test, avec affichage de défaut par LED, 48 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-1681/1000-414
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
hauteur
32.90 mm
Largeur
7.50 mm
profondeur
96.30 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Comment
Poids
17.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés