??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-1671/1000-848 - Erdleiter-Trennklemme, mit Prüfmöglichkeit, mit Trennmesserhalter, orange, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-1671/1000-849
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Höhe
37.00 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
96.30 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
4
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen