??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-1661 - Bornas base para 2 conductores, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2006-1661
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
30 A
Altura
37.90 mm
Ancho
7.50 mm
Profundidad
96.30 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
4
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD