??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-1631 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, pour fusible type 1/4 x 1 1/4 mm, sans affichage de défaut, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-1631
No de produit
2006-1631
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
hauteur
59.00 mm
Largeur
7.50 mm
profondeur
93.30 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
24.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés