??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-1621 - Borna portafusibles para 2 conductores, con portafusible basculante, para fusible tipo G 5 x 30 mm, sin indicación de defecto, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2006-1621
Código de Artículo
2006-1621
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
59.00 mm
Ancho
7.50 mm
Profundidad
93.30 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
13.440 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD