??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-1601 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 6 mm², avec ouverture de test, avec dimensions identiques des bornes sectionnables pour 2 conducteurs, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-1601
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
6.00 mm²
Conducteur rigide
0.5 - 10 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
2.5 - 10 mm²
Conducteur souple
0.5 - 10 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
2.5 - 10 mm²
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre total des potentiels
1
largeur de l'écartement
7.50 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
Longueur
96.30 mm
Type de montage
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
Poids
g
matériau du corps isolant
Polyamide
Tension de référence
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
Courant
30.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
Numéro du tarif douanier
85369019
pays d'origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs
Description du produit du fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs, 6 mm², avec ouverture de test, avec dimensions identiques des bornes sectionnables pour 2 conducteurs, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
section maximum de conducteur multibrin
10.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
section maximum du conducteur, rigide
10.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
section maximum du conducteur, souple
10.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
2.50 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Nein
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2006-1601
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.702 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
30.000 A
min.AWG toronné fin
20
max.AWG toronné fin
8
Longueur de dénudage minimum
13.00 mm
Longueur de dénudage maximum
15.00 mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés